AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 5324001110

Codice:

AVENTICS-5324001110

Visualizza la scheda tecnica
M10X1

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Raccordo aria compressaM10x1
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Livello di pressione acustica75 dB
Portata nominale Qn1747 l/min
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.011 kg
Materiale silenziatorebronzo sinterizzato
Materiale filettaturaOttone