AVENTICS™ Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02 5340051010

Codice:

AVENTICS-5340051010

Visualizza la scheda tecnica
ZZ99-G014-G014

Specifiche

Tipovalvola a magnete
Tipo di fissaggiomontaggio a tubo
Raccordo aria compressa 1G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2R 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Raccordo aria compressa 12G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 21000 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Peso0.132 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene