AVENTICS™ Pilot valve 5428110020

Codice:

AVENTICS-5428110020

122,01 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
24V-50/60HZ

Specifiche

Azionamentoelettrico
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-20 % / +10 %
NormeCNOMO / NFE 49-003-1
Larghezza valvola pilota30 mm
Potenza di ritenuta AC 50 Hz8 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz10 VA
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Tipo di protezione con raccordoIP65
Rapporto d'inserzione100 %
Peso0.17 kg