AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 548934-040-1A

Codice:

AVENTICS-548934-040-1A

Visualizza la scheda tecnica
CO2-FORM_A-24DC-42/50-7.8W-5.5VA-30MM-Class-F

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Classe di isolamento bobinaClasse F
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED1
Indice di compatibilità57
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoforma A
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz42 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz5.5 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz8.7 VA
Assorbimento di potenza DC7.8 W
Peso0.135 kg
CorpoPolifenilsolfuro