AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 548980-005-1A

Codice:

AVENTICS-548980-005-1A

Visualizza la scheda tecnica
CO2-M12-NOT APPLICABLE-24DC-2.7W-30MM-Class-F

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Classe di isolamento bobinaClasse F
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED1
Indice di compatibilità53
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoM12
Numero poliA 2 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC2.7 W
Peso0.135 kg
CorpoPolifenilsolfuro