Codice:
Specifiche
| Larghezza della bobina | 30 mm |
| Classe di isolamento bobina | Classe F |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Tipo di protezione secondo EN 60529 | IP65 |
| Rapporto d'inserzione ED | 1 |
| Indice di compatibilità | 53 |
| Conexión eléctrica 2 | Connettore |
| Attacco elettrico | forma A |
| Numero poli | A 3 poli |
| Tensione di esercizio DC | 24 V |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Assorbimento di potenza DC | 2.7 W |
| Peso | 0.135 kg |
| Corpo | Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |