AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 549534-017-1A
Codice:
Specifiche
| Larghezza della bobina | 30 mm |
| Classe di isolamento bobina | Classe F |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Tipo di protezione secondo EN 60529 | IP65 |
| Rapporto d'inserzione ED | 1 |
| Indice di compatibilità | 55 |
| Conexión eléctrica 2 | Connettore |
| Attacco elettrico | forma A |
| Numero poli | A 3 poli |
| Tensione di esercizio DC | 110 V |
| Tensione di esercizio AC a 50 Hz | 220 V / 230 V |
| Tensione di esercizio AC a 60 Hz | 220 V / 230 V |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Tolleranza tensione AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tolleranza tensione AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| Potenza di ritenuta AC 50 Hz | 5,5 VA / 6,5 VA |
| Potenza di ritenuta AC 60 Hz | 4 VA / 5,8 VA |
| Potenza d'inserzione AC 50 Hz | 9,3 VA / 10,3 VA |
| Potenza d'inserzione AC 60 Hz | 8 VA / 8,8 VA |
| Assorbimento di potenza DC | 6 W |
| Peso | 0.135 kg |
| Corpo | Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |