PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Contatore 5510240000

Codice:

AVENTICS-5510240000

Visualizza la scheda tecnica
551-024

Specifiche

FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Portata nominale Qn120 l/min
pressione di pilotaggio min.2 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Peso0.13 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene