PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Temporizzatore pneumatico 5510260000

Codice:

AVENTICS-5510260000

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
551-026 F.F

Specifiche

Ritardo10 s
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Funzione logicaritardo all'apertura
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Strozzamentocon strozzatore
Peso0.08 kg
Materiale corpoPoliossimetilene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene