PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD04, Comando pneumatico monostabile 5710200100

Codice:

AVENTICS-5710200100

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
CD04-3/2NC-SR-G018-G018-G018-S

Specifiche

AzioB2B_Title_H1__cntopneumatico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Funzione valvolaNC/NO
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Norma raccordo aria compressasecondo ISO 228-1
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
scarico raccordo aria compressaG 1/8
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoG 1/8
Portata nominale Qn900 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
pressione di pilotaggio min.3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Resistenza alla temperatura-15 °C resistente◡al◡freddo
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.65 °C
Temperatura del fluido min.-15 °C
Temperatura del fluido max.65 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm