Codice:
Specifiche
| Azionamento | Comando pneumatico |
| grandezza | CD07 |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Funzione valvola | NC/NO |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Tipo di raccordo | raccordo a compressione |
| Raccordo aria compressa | M14x1,5 |
| Attacco aria compressa ingresso | M14x1,5 |
| attacco aria compressa uscita | M14x1,5 |
| scarico raccordo aria compressa | M14x1,5 |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M10x1 |
| Portata nominale Qn | 1400 l/min |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| pressione di pilotaggio min. | 3 bar |
| Resistenza alla temperatura | -25 °C resistente◡al◡freddo |
| Certificati | Adatto ad ATEX |
| ATEX | Adatto ad ATEX |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Temperatura del fluido min. | -25 °C |
| Temperatura del fluido max. | 80 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |