PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07 5710400100

Codice:

AVENTICS-5710400100

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
CD07-3/2NC-SR-G014-G014-G018-S

Specifiche

AzionamentoComando pneumatico
grandezzaCD07
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Funzione valvolaNC/NO
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Raccordo aria compressaG 1/4
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
attacco aria compressa uscitaG 1/4
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoG 1/8
Portata nominale Qn1400 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
pressione di pilotaggio min.3 bar
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente◡al◡freddo
CertificatiAdatto ad ATEX
ATEXAdatto ad ATEX
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³