PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD12 5724565270

Codice:

AVENTICS-5724565270

Visualizza la scheda tecnica
CD12-3/2NC-SR-110AC-E-G012-G012-EN175301

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Portata nominale Qn4000 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Pilotaggioesterno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico34 ms
Tempo di disinserzione tipico90 ms
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente al freddo
SettoreAlluminio, Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.85 kg