AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5725405202

Codice:

AVENTICS-5725405202

555,94 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/2XX-AR-NONE-I-M022-M022

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Dotazione valvola baseValvola base senza valvola pilota
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaM22x1,5
Portata nominale Qn4100 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Rapporto d'inserzione1
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente al freddo
Materiale corpoAlluminio, Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.84 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C