AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5725405270

Codice:

AVENTICS-5725405270

Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/2XX-AR-110AC-I-M022-M022-EN175301

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaM22x1,5
Portata nominale Qn4100 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione1
Tempo d'inserzione tipico37 ms
Tempo di disinserzione tipico97 ms
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente al freddo
Materiale corpoAlluminio, Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.99 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.50 °C