AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD12 5725550220
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Principio di commutazione | 5/2, bistabile |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| attacco aria compressa uscita | G 1/2 |
| Portata nominale Qn | 4100 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma A |
| Connessione elettrica a norma | EN 175301-803:2006 |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza della bobina | 30 mm |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Indice di compatibilità | 52 |
| Assorbimento di potenza DC | 2.1 W |
| Rapporto d'inserzione | 1 |
| Tempo d'inserzione tipico | 36 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 36 ms |