PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740 5727415302

Codice:

AVENTICS-5727415302

131,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2DS-00000-07

Specifiche

Azionamentoelettrico
Notaopzionalmente in ATEX
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, bistabile
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Pilotaggiointerno
Indice di compatibilità14
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico40 ms
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.319 kg
Materiale corpoPoliossimetilene