PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740, monostabile 5727450420

Codice:

AVENTICS-5727450420

121,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2AR-024DC-07

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna, raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
attacco aria compressa uscitaØ 10x1
Portata nominale Qn950 l/min
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Indice di compatibilità52
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico17 ms
Tempo di disinserzione tipico24 ms
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente al freddo