AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740, monostabile 5727490220

Codice:

AVENTICS-5727490220

155,58 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2AR-024DC-07-MODI

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscita3/8"
Portata nominale Qn700 l/min
Pressione di esercizio min.1.4 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Indice di compatibilità52
Assorbimento di potenza DC2.7 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico36 ms
Connettore valvolasenza connettore valvola
SettoreIndustria, Poliarilammide, Poliossimetilene
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C