PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740-CP 5727945280

Codice:

AVENTICS-5727945280

252,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2AS-230AC-07-CP

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn950 l/min
Principio di commutazione5/2
attacco aria compressa uscitaØ 10x1
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-20% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10% / +20%
Azionamento↩manualesenza ritenzione, a ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Connettore valvolasenza connettore valvola
Strozzamentocon strozzatore
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Resetcon ritorno a molla pneumatica
Principio di montaggio in batteriaPrincipio a dischi, Principio della piastra base semplice
montabile in batteriamontabile in batteria
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente◡al◡freddo
Resistenza alla corrosioneanticorrosione
Temperatura ambiente min.-25 °C