AVENTICS™ Valvola di scarico rapido, Serie 573 5735040000

Codice:

AVENTICS-5735040000

Visualizza la scheda tecnica
ZZ99-G018-G018

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Attacco 3 (scarico)G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 3Filettatura interna
Portata nominale Qn 1 a 2680 l/min
Portata nominale Qn 2 a 31100 l/min
Pressione di esercizio min.0.8 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-18 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-18 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Peso0.08 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniPoliuretano