AVENTICS™ Valvola di scarico rapido, Serie 573 5735040900

Codice:

AVENTICS-5735040900

Visualizza la scheda tecnica
ZZ99-M005-M005

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingressoM5
Tipo di raccordo aria compressa 1Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2M5
Tipo di raccordo aria compressa 2Filettatura interna
Attacco 3 (scarico)M5
Tipo di raccordo aria compressa 3Filettatura interna
Portata nominale Qn 1 a 2220 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3300 l/min
Pressione di esercizio min.0.8 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-18 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-18 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Peso0.03 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene