AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB 5763533103
Codice:
Specifiche
| Numero di bobine magnetiche | 1 |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Sezione del conduttore | 0.14 mm² |
| Cavo-Ø | 4.8 mm |
| Lunghezza cavo | 0.2 m |
| Tipo di protezione | IP65 |
| circuito di protezione | 43V bidirezionale |
| Attacco elettrico 1, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | miniDIN |
| Attacco elettrico 1, numero poli | A 8 poli |
| Connettore valvola | Connettore valvola |
| a norma | analogo a EN 175301-803, forma C |
| Tensione di esercizio DC | 24 V |
| Tolleranza di tensione DC | -20 % / +20 % |
| Indicatore di stato LED valvola | Giallo |
| Vite di fissaggio | M2,5 con intaglio |
| Coppia di serraggio per viti di fissaggio +0,05 | 0.25 Nm |
| Peso | 0.037 kg |
| Corpo | polieterimmide |
| Guarnizioni | Gomma al fluoro |
| Cavo | Poliuretano |