AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB 5763533113

Codice:

AVENTICS-5763533113

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Specifiche

Numero di bobine magnetiche1
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Sezione del conduttore0.128 mm²
Cavo-Ø4.8 mm
Lunghezza cavo5 m
Tipo di protezioneIP65
circuito di protezione43V bidirezionale
Attacco elettrico 1, tipoestremità cavo aperte
Attacco elettrico 1, numero poliA 9 poli
Connettore valvolaConnettore valvola
a normaanalogo a EN 175301-803, forma C
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-20 % / +20 %
Indicatore di stato LED valvolaGiallo
Vite di fissaggioM2,5 con intaglio
Coppia di serraggio per viti di fissaggio +0,050.25 Nm
Peso0.2 kg
Corpopolieterimmide
GuarnizioniGomma al fluoro
CavoPoliuretano