PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CD01-PA 5763825280

Codice:

AVENTICS-5763825280

Visualizza la scheda tecnica
CD01 - 5/3CC - 230AC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn650 l/min
Esecuzionecentro chiuso
attacco aria compressa uscitaPiastra base DIN ISO 15407-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +15 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +15 %
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma C
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
CertificatiPrivo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
NormeISO 15407-1
Larghezza valvola pilota26 mm
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base DIN ISO 15407-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base DIN ISO 15407-1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingressoPiastra base DIN ISO 15407-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoPiastra base DIN ISO 15407-1
Potenza di ritenuta AC 50 Hz2.3 VA