AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD04, monostabile, G1/4 5772565280

Codice:

AVENTICS-5772565280

Visualizza la scheda tecnica
CD04-3/2NC-SR-220AC-E-G018-G018-EN175301

Specifiche

AzioB2B_Title_H1__cntoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
AzioB2B_Title_H1__cnto↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn900 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Pilotaggioesterno
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota26 mm
Indice di compatibilità44
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico13 ms
Tempo di disinserzione tipico27 ms
Resistenza alla temperatura-15 °C resistente◡al◡freddo
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.3 kg