PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07, monostabile 5776070220

Codice:

AVENTICS-5776070220

Visualizza la scheda tecnica
CD07-5/2XX-SR-024DC-I-G014

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
grandezzaCD07
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Raccordo aria compressaG 1/4
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn1200 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +15 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità13, 14
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Rapporto d'inserzione100 %