PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD04, monostabile, G1/4 5777050220

Codice:

AVENTICS-5777050220

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
CD04-5/2XX-AR-024DC-I-G018-G018-EN175301

Specifiche

AzioB2B_Title_H1__cntoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
AzioB2B_Title_H1__cnto↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn900 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota26 mm
Indice di compatibilità44
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico12 ms
Tempo di disinserzione tipico21 ms
Resistenza alla temperatura-15 °C resistente◡al◡freddo