Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Portata nominale Qn | 900 l/min |
| Principio di commutazione | 5/2 |
| attacco aria compressa uscita | G 1/8 |
| Pressione di esercizio min. | 3 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | EN 175301-803, forma B |
| Conexión eléctrica numero poli | A 3 poli |
| Elemento di comando | monostabile |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza valvola pilota | 26 mm |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| valvola base con connettore | valvola base senza bobina |
| Tipo di raccordo | raccordo a compressione |
| Reset | con ritorno a molla pneumatica |
| pressione di pilotaggio min. | 3 bar |
| Pressione di pilotaggio max. | 10 bar |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | -15 °C |
| Temperatura del fluido max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa |