AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD04, bistabile 5777255280

Codice:

AVENTICS-5777255280

185,21 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD04-5/2XX-DO-230AC-I-G018-G018-EN175301

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn900 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota26 mm
Indice di compatibilità44
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico12 ms
Tempo di disinserzione tipico12 ms
Resistenza alla temperatura-15 °C resistente◡al◡freddo
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.49 kg