AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CD07 5777765270

Codice:

AVENTICS-5777765270

341,21 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD07-5/3EC-DO-110AC-I-G014

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
grandezzaCD07
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/3, centro in scarico
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Raccordo aria compressaG 1/4
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn900 l/min
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico25 ms
Tempo di disinserzione tipico55 ms
Resistenza alla temperatura-25 °C resistente◡al◡freddo