PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Silenziatori, serie SI1 5790005312

Codice:

AVENTICS-5790005312

Visualizza la scheda tecnica
TYP579, KPL.(KURZ)

Specifiche

FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Livello di pressione acustica78 dB
Portata nominale Qn1300 l/min
Unità di fornitura1 Pezzo
Peso0.008 kg
Materiale silenziatorePoliammide
Materiale filettaturaPolipropilene