PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5790500220

Codice:

AVENTICS-5790500220

64,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV1

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaPortata 520 l/min
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 6x1
Portata nominale Qn520 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Assorbimento di potenza DC1.6 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico18 ms
Tempo di disinserzione tipico16 ms
SettoreIndustria, Poliammide