AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 579, unità valvole 5790905270
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Nota | Portata 600 l/min |
| grandezza | 579 |
| Tipo di valvola | valvola a magnete |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Tipo di raccordo aria compressa | Raccordo ad innesto |
| attacco aria compressa uscita | Ø 8x1 |
| Portata nominale Qn | 600 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | ISO 15217, forma C |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Tensione di esercizio | 110 V AC |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza della bobina | 20 mm |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 27 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 28 ms |
| Materiale corpo | Industria, Poliammide |
| Peso | 0.133 kg |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |