AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5791520210
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Nota | Portata 520 l/min |
| grandezza | 579 |
| Tipo di valvola | valvola a magnete |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Tipo di raccordo aria compressa | Raccordo ad innesto |
| attacco aria compressa uscita | Ø 6x1 |
| Portata nominale Qn | 520 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 0.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | ISO 15217, forma C |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Tensione di esercizio | 12 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaggio | esterno |
| Larghezza della bobina | 20 mm |
| Assorbimento di potenza DC | 1.6 W |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 18 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 16 ms |
| Materiale corpo | Industria, Poliammide |
| Peso | 0.093 kg |