AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 579, unità valvole 5791905680

Codice:

AVENTICS-5791905680

159,80 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V579-5/2OC-DA08-230AC-04-RV2-LED

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaPortata 600 l/min
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio230 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Indicatore di stato LEDRosso
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico27 ms
Tempo di disinserzione tipico28 ms
Materiale corpoIndustria, Poliammide
Peso0.133 kg