AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5792505780
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| grandezza | 579 |
| Tipo di valvola | valvola a magnete |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Tipo di raccordo aria compressa | Raccordo ad innesto |
| attacco aria compressa uscita | Ø 1/4" |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Tensione di esercizio | 230 V AC |
| Pilotaggio | interno |
| Larghezza della bobina | 20 mm |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 18 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 16 ms |
| Materiale corpo | Industria, Poliammide |
| Peso | 0.093 kg |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |