AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579 5794475380

Codice:

AVENTICS-5794475380

73,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
V579-3/2NC-D014-230AC-04-EV4-USA-EXT

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
Portata nominale Qn520 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio230 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico18 ms
Tempo di disinserzione tipico16 ms
SettoreIndustria, Poliammide
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C