AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5796420310
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Nota | Portata 600 l/min |
| grandezza | 579 |
| Tipo di valvola | valvola a magnete |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Tipo di raccordo aria compressa | Raccordo ad innesto |
| attacco aria compressa uscita | Ø 1/4" |
| Pressione di esercizio min. | 0.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Tensione di esercizio | 12 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaggio | esterno |
| Larghezza della bobina | 20 mm |
| Assorbimento di potenza DC | 1.6 W |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Materiale corpo | Industria, Poliammide |
| Peso | 0.093 kg |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |