AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5796510620

Codice:

AVENTICS-5796510620

95,43 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV7-LED

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaPortata 520 l/min
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 6x1
Portata nominale Qn520 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina20 mm
Indicatore di stato LEDRosso
Assorbimento di potenza DC1.7 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico18 ms
Tempo di disinserzione tipico16 ms