AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie 579, unità valvole 5796675280

Codice:

AVENTICS-5796675280

64,22 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V579-3/2NC-DA08-230AC-04-RV7-EXT

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaPortata 850 l/min
grandezza579
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaRaccordo ad innesto
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
Portata nominale Qn850 l/min
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio230 V AC
Pilotaggioesterno
Larghezza della bobina20 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico18 ms
Tempo di disinserzione tipico16 ms
Materiale corpoIndustria, Poliammide
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C