AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 581, taglia 2, centro in scarico 5812520500

Codice:

AVENTICS-5812520500

369,96 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/3EC-012DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn2100 l/min
Principio di commutazione5/3, centro in scarico
Esecuzionecentro in scarico
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC12 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Assorbimento di potenza DC5 W
Conduttanza portata C8.9 l/(s*bar)
grandezzaISO 2
pressione di pilotaggio min.3 bar