AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 3 5813180100
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Portata nominale Qn | 4800 l/min |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla |
| attacco aria compressa uscita | Piastra base ISO 5599-1 |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Pilotaggio | esterno, interno |
| ATEX | ATEX |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Principio di montaggio in batteria | Principio della piastra base semplice |
| Tipo di raccordo | attacco a piastra |
| Reset | Con ritorno a molla |
| Attacco aria compressa ingresso | Piastra base ISO 5599-1 |
| scarico raccordo aria compressa | Piastra base ISO 5599-1 |
| Conduttanza portata C | 18.9 l/(s*bar) |
| Dotazione valvola base | Valvola base senza valvola pilota |
| grandezza | ISO 3 |
| pressione di pilotaggio min. | 3 bar |
| Pressione di pilotaggio max. | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |