AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 3 5813222300

Codice:

AVENTICS-5813222300

414,17 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/2DS-110AC-I3-2P22-HBX-AA-X-S-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn4800 l/min
Principio di commutazione5/2, bistabile
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 60 Hz110 V
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggioesterno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Potenza di ritenuta AC 60 Hz8 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz10 VA
Conduttanza portata C18.9 l/(s*bar)
grandezzaISO 3