AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 3 5813280100

Codice:

AVENTICS-5813280100

V581-5/2DP-I3-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn4800 l/min
Principio di commutazione5/2, bistabile
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggioesterno, interno
ATEXATEX
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota30 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conduttanza portata C18.9 l/(s*bar)
Dotazione valvola baseValvola base senza valvola pilota
grandezzaISO 3
pressione di pilotaggio min.1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C