PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 581, taglia 3 5813292540

Codice:

AVENTICS-5813292540

Visualizza la scheda tecnica
V581-5/2DS-24/42-I3-2CNO-HUX-AA-X-S-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn4800 l/min
Principio di commutazione5/2, bistabile
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tensione di esercizio AC a 50 Hz42 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggioesterno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota30x22 mm CNOMO
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Assorbimento di potenza DC6.7 W
Potenza di ritenuta AC 50 Hz7.7 VA