PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 581, taglia 4 5814580100

Codice:

AVENTICS-5814580100

V581-5/3EC-I4-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn5000 l/min
Principio di commutazione5/3, centro in scarico
Esecuzionecentro in scarico
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggioesterno, interno
ATEXATEX
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota30 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Conduttanza portata C15.5 l/(s*bar)
Dotazione valvola baseValvola base senza valvola pilota
grandezzaISO 4
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa