AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 581, taglia 4 5814720200

Codice:

AVENTICS-5814720200

671,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/3PC-024AC-I4-2P22-HBX-AA-X-C-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn5000 l/min
Principio di commutazione5/3, centro alimentato
Esecuzionecentro alimentato
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Azionamento↩manualea ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaForma B industria
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Potenza di ritenuta AC 50 Hz8 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz10 VA
Conduttanza portata C15.5 l/(s*bar)