AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 581, taglia 4 5814722720

Codice:

AVENTICS-5814722720

748,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V581-5/3PC-024DC-I4-2M12-LUX-PA-X-S-T0

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn5000 l/min
Principio di commutazione5/3, centro alimentato
Esecuzionecentro alimentato
attacco aria compressa uscitaPiastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM12
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggioesterno
NormeISO 5599-1
Larghezza valvola pilota22 mm
Tipo di valvolavalvola a cassetto
Principio di montaggio in batteriaPrincipio della piastra base semplice
Tipo di raccordoattacco a piastra
Attacco aria compressa ingressoPiastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressaPiastra base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoM5
Assorbimento di potenza DC0.35 W
Conduttanza portata C15.5 l/(s*bar)