Codice:
Specifiche
| Azionamento | pneumatico |
| Principio di commutazione | 5/3, centro alimentato |
| Tipo di raccordo | attacco a piastra |
| Portata nominale Qn | 5000 l/min |
| attacco aria compressa uscita | Piastra base ISO 5599-1 |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| ATEX | ATEX |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Versione | ISO 4 |
| montabile in batteria | montabile in batteria |
| Principio di montaggio in batteria | Principio della piastra base semplice |
| pressione di pilotaggio min. | 3 bar |
| Pressione di pilotaggio max. | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Dimensione max. particella | 50 µm |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 5 mg/m³ |
| esecuzione con raccordo aria compressa | centro alimentato |
| Attacco aria compressa ingresso | Piastra base ISO 5599-1 |
| Conduttanza portata C | 15.5 l/(s*bar) |